Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 4 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
12 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Hauteur :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Diamètre du produit :
24 mm [ 0,945 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
34.47 bar [ 500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
1/4-18 NPT