Caractéristiques du type de produit
-
Type de pression :
Jauge
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
29.5 mm [ 1.16 in ]
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
15 mm [ 0,59 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Pression :
100 bar [ 1500 psi ]
Autre
-
Taille nominale du filetage :
10 - 32 UNF mâle
-
Options du capteur :
Plage de température de compensation, Connecteur intégré