Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 1 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur :
56,64 mm [ 2.23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
10 bar [ 14 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Étiquette adhésive, Sans amortisseur
-
Taille nominale du filetage :
1/4-19 BSPT