Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Puces dorées NTC sans plomb
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 2
-
Tolérance valeur β (%):
±1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
4075
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
100
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]