Caractéristiques du type de produit
-
Type de pression :
Absolu
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 3 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
8 – 32
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
18 mm [ 0,71 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
-
Type de signal de sortie :
0 – 5 V
-
Pression :
200 bar [ 3000 psi ]
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT
-
Options du capteur :
Plage de température de compensation, Longueur du câble, Rapport d’essai d’acceptation