Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Connecteur
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Attache de montage
Caractéristiques du corps