2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Verrouillé
Dimensions
-
Hauteur :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longueur :
18.67 mm [ .73 in ]
-
Largeur :
25.15 mm [ .99 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage sur panneau
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme