Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Perpendiculaire
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.6
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
11
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube