Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Forme de contact :
Rond
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de l'élément de retenue :
Alliage de cuivre
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR7189
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
13
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
300
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions