Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Fixation mécanique
-
Méthode de blocage :
Époxy
-
Matériau du système de montage :
Acier inoxydable
-
Type de montage :
Montage panneau
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du corps :
Passivé
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Longueur :
22.2 mm [ .874 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
SMA
-
Type côté A :
Fiche
-
Interface côté B :
SMA
-
Type côté B :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]