Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage sur panneau
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Montage sur panneau par pression
Dimensions
-
Diamètre du produit :
3,9 mm [ 0,154 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
165 °C [ 329 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]