Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage sur panneau
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Collerette 2 trous
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.16 mm [ .164 in ]
Dimensions
-
Diamètre du produit :
12,19 mm [ 0,48 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]