Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
12.22 mm [ .481 in ]
Dimensions
-
Diamètre du produit :
15,88 mm [ 0,625 in ]
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Collerette 2 trous
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage sur panneau
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme