Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Élément d’étanchéité commun ou non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Type de cosse :
Broche
-
Placage de l'interface :
Nickel (Ni)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.02 mm [ .04 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.91 – 3.18 mm [ .075 – .125 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – 1.5
-
Dimension du fil (mm²):
.35, .5, .6, .75, 1, 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
16, 18, 20, 22
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018)
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Contact privilégié des clients :
Oui
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)