Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Vis autocassante
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériau du connecteur :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Section des conducteurs (AWG/kcmil):
350 (compact) – 750 (concentrique)
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Raccordement souterrain
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Mise en œuvre sous tension :
Non
Normes de l’industrie
-
Connecteur certifié CSA :
Oui
-
Connecteur qualifié UL :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC
Autre
-
Type de gabarit du conducteur :
AWG