Caractéristiques du type de produit
-
Type d'insert :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
PBT GF10
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration des pôles :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée