Fil à fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type d'insert :
Broche
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Configuration des pôles :
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF10
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .4
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Séries de connecteurs compatibles :
Power4Net
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Carton