Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type d'insert :
Support
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Carton
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnement/Application
-
Séries de connecteurs compatibles :
Hybride circulaire
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF10
Fonctionnalités de contact
-
Configuration des pôles :
4
Fonctionnalités de configuration
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions