Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Fond
Fixation mécanique
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
-
Taille du filetage :
M32
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache de verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
81.5 mm [ 3.209 in ]
-
Longueur :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Largeur :
43 mm [ 1.69 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Boîte