Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur de la surface de connexion :
4.7 mm [ 1.8 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.8 – 2.5 µm [ 31.49 – 98.42 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
.5 – 1.2 µm [ 19.68 – 47.24 µin ]
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Bossage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Coudé
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Élevé
-
Couleur principale :
Naturel
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
48
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
10 mm [ .39 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.3 mm [ .6 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.2 mm [ .32 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme