Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
1,68 mm [ .066 in ]
-
Taille des brins (AWG):
27
-
Diamètre extérieur du câble (in):
.102
-
Dimension du fil (AWG):
14
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150