Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Aucun
-
Type de prolongateur :
Terminateurs de blindage
-
Indicateur de température :
Aucun
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
AS22759/32
-
Fil préinstallé :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Blanc/Noir
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Type de fil :
Câblé
Dimensions
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (CMA):
1216
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
20
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.61
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longueur :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Diamètres de gaine compatibles :
5.95 mm [ .235 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
6.45 mm [ .25 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température du fil (max) (°C):
150
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Non
-
Normes MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
RT-1404