Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2000
-
Résistance du contact (mΩ):
8
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.0254 µm [ 1 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Support d'isolant :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Carton