Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Clé de détrompage
-
Fonction de l'accessoire :
Codage et détrompage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme