Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
12
-
Nombre de positions :
72
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre polyvalent
Dimensions
-
Hauteur :
13.46 mm [ .53 in ]
-
Longueur :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Largeur :
23.5 mm [ .93 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage PCB
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme