Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
6.35, 5.21
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.25, .205
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Taille des bornes :
5.2, 6.35
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Diamètre de bornage (in):
.095
-
Extension sous la carte :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
8.38 mm [ .334 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2800
-
Type de conditionnement :
Bobine
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Autre
-
Ligne :
Budget
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Faible
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé