Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 2
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Tige de soudure
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.18 – .27
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
33 – 31
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur :
12.07 mm [ .475 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
11000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine/carton