Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.76 mm [ .03 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
9
-
Combinaison alimentation/signal/coaxial :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Laiton, Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.92
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Cadmium
-
Matériau de la coque arrière :
Acier
-
Matériau de placage de la coque arrière :
Cadmium
-
Disposition des contacts :
MS18273-1
-
Matériau du boîtier avant :
Acier
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.77 mm [ .109 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme