Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur entre séries
-
Interface côté A :
Série 1.0 mm
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
OSP/BMA
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du corps :
Passivé
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone PTFE