Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de la pièce :
Forme en Y
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
4
-
Exigences pour l'adhésif :
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Élastomère modifié résistant aux fluides
-
Code des matériaux :
50
-
Code du matériau :
30
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
33.3 – 99.8 mm [ 1.31 – 3.93 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 2) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 3) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Résistance et protection :
Immersion à long terme aux fluides à haute température
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Fluides
Autre
-
Code de la taille :
424
-
Code de la pièce moulée :
462A