Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium/thermoplastique polyarylène
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité de passe-câbles
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
25.4 [1.0]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Dimension du fil (mm²):
1.5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme