Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 2.3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.3, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.09, .025
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
2.2, 4
-
Axe central (pas) (in):
.15, .08
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
20.9 mm [ .82 in ]
-
Longueur :
24.6 mm [ .96 in ]
-
Largeur :
24.6 mm [ .86 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3 mm [ .12 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
4
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221, 167, 158, 176, 194, 185, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal