Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
-
Axe central (pas) :
5.46 mm [ .215 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
34.5 mm [ 1.36 in ]
-
Longueur :
16.8 mm [ .661 in ]
-
Largeur :
21 mm [ .826 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN IEC 68
-
Indice IP :
Capteur de position linéaire IPX7
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
2000
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non