Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur pivot monté pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Avant ou arrière
-
Nombre de paires :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du capuchon de fil :
Noir
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.74 mm [ .108 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
1.3 mm [ .051 in ]
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
9.9 mm [ .39 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
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
Sac