Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
17
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Nervure de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF10
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Longueur :
34.8 mm [ 1.37 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.5 mm [ .216 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1200
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non