Patte de verrouillage
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.63mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.05 – 1.2 mm [ .035 – .047 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 24
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .22
-
Dimension du fil (mm²):
.08, .1, .13, .17, .2
-
Dimension du fil (AWG):
24, 25, 26, 27, 28
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
13000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)