Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Matériau du ressort :
Bronze phosphoreux
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
5.46 – 6.22 mm [ .215 – .245 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain-plomb
-
Matériau du boîtier :
Métal moulé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du ressort :
Étain
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]