Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type de capot du connecteur :
Capot de passe-fil
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
Nylon
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage