Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
4
-
Nombre de positions :
120
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Dimensions
-
Hauteur :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Longueur :
64.36 mm [ 2.533 in ]
-
Largeur :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage PCB
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme