Diamètre de la vis de raccordement :
M8, 5/16
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.13 g [ .0398 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Longueur :
27.69 mm [ 1.09 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3 – 4.9 mm [ .118 – .193 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre de bornage :
8.33 mm [ .328 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100