Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Code de connecteur compatible :
3
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Ensemble couvercle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
-
Matériau :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 100, 90, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme