Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Longueur :
13.1 mm [ .516 in ]
-
Largeur :
17.3 mm [ .681 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.4 mm [ .567 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ 40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
6600
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non