Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
52
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Blanc
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.15, 3.25
-
Axe central (pas) (in):
.08, .13
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
35.2 mm [ 1,38 in ]
-
Longueur :
95.5 mm [ 3,76 in ]
-
Largeur :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4, 6.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.15, .25
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
180
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non