Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .06
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 15
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.09, .13
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
.48 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur :
48.8 mm [ 12,3 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3 mm [ .12 in ]
-
Largeur :
30.1 mm [ 1.18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non