Dimensions
-
Diamètre de bornage :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
4.19 mm [ .165 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne PCB :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Matériau du contact :
Laiton
-
Taille des bornes :
6.35
-
Orientation de l'embout :
Coude à 45°
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Vis
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme