Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne compatible :
Connecteur
Dimensions
-
Longueur :
40.9 mm [ 1.61 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Boîte