Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau :
Alliage en zinc
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Longueur :
22.5 mm [ .886 in ]
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Revêtement de conversion au chromate
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation de la clé :
0°
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
VITA 41
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Module de support de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme