Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.63mm
-
Type de cosse :
Broche
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .024 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.1 – 1.6
-
Longueur de languette :
23 mm [ .9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
17500