Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
600
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
19.6 mm [ .772 in ]
-
Longueur :
31.4 mm [ 1.236 in ]
-
Largeur :
24.5 mm [ .965 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248, 221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 212, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal