Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Matrice de broches (PGA)
-
Type de force d'insertion :
Faible
-
Puces compatibles :
Cyrix, Intel® Pentium®, N’importe quelle puce support 7
-
Actionneur ZIF (Force d'insertion nulle) :
Tournevis/Cam
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
321
-
Dimension de la grille :
1.27 x 2.54 mm [ .05 x .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau de l'actionneur :
Acier inoxydable
-
Type de cadre :
Ouvert
-
Matériau de placage du manchon :
Étain/plomb
-
Matériau du fourreau :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
10
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de support de circuit intégré :
PGA
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur totale :
4.57 mm [ .18 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Marquage d’identification
-
Identifiant du support :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12